Gira F100 blanco radio IP ET [2320112] Radio IP empotrable Gira F100 blanco brillante Características: - Radio por Internet para montaje empotrado. - Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN. - Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos. - También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil. - El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos. - La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS. - Además, la puesta en servicio se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio. - Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador. - A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala. - La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual. - El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo. - En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador. Datos técnicos: Tensión nominal: CA 230 V, 50 Hz Impedancia del altavoz: de 4 Ω a 16 Ω Bornes de conexión - Red: 1,5 mm² a 2,5 mm² - Altavoz: 0,5 mm² a 1,5 mm² Profundidad de instalación: 32 mm Potencia de audio: 1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω) Radiofrecuencia: De 2,402 a 2,480 GHz Potencia de transmisión: Máx. 2,5 mW Alcance de la transmisión: Típ. 10 m Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción. Producto: Gira Ref. 2320 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx