Gira TX_44 blanco SCHUKO TA cerradura id. + CR [456966] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación Con cierres idénticos Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 blanco Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² En la entrega: - En la entrega se incluyen dos llaves. - Se adjunta placa de rotulación en blanco. Dimensiones en mm: Altura de la etiqueta de rotulación: x Al 12 x Producto: Gira Ref. 4569 66 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracita SCHUKO TA cerradura id. + CR [456967] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación Con cierres idénticos Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 antracita Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² En la entrega: - En la entrega se incluyen dos llaves. - Se adjunta placa de rotulación en blanco. Dimensiones en mm: Altura de la etiqueta de rotulación: x Al 12 x Producto: Gira Ref. 4569 67 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.alum. SCHUKO TA cerradura id. + CR [456965] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación Con cierres idénticos Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 color aluminio Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² En la entrega: - En la entrega se incluyen dos llaves. - Se adjunta placa de rotulación en blanco. Dimensiones en mm: Altura de la etiqueta de rotulación: x Al 12 x Producto: Gira Ref. 4569 65 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx