Gira TX_44 blanco SCHUKO TA [445466] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible TX_44 Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 Blanco Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Producto: Gira Ref. 4454 66 Blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracita SCHUKO TA [445467] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible TX_44 Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 Antracita Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Producto: Gira Ref. 4454 67 Antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.alum. SCHUKO TA [445465] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible TX_44 Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 Color aluminio Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 29 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Producto: Gira Ref. 4454 65 Color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx