Gira F100 blanco mód.sf.mando S3000 BT flechas [5382112] Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000 Bluetooth Gira F100 Gira System 55 blanco brillante Características: - Manejo y programación con terminal móvil (smartphone o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000. - Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. Funciones en el módulo de superficie - Manejo de cortinas e iluminación. - El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000. - La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI. Funciones con aplicación Gira System 3000 - Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado. - Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual. - Activar/desactivar modo automático. - Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. - Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales. - Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación. - Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales. - Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica). - Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación. - Desplazamiento de la hora astronómica regulable. - Función aleatoria. - Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet. - Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración. - Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de movimiento de la cortina, del tiempo de control de lamas. - Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana. - Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación. Datos técnicos: Precisión - por mes: ± 10 s Reserva de funcionamiento: aprox. 4 h Radiofrecuencia: De 2,402 a 2,480 GHz Potencia de transmisión: máx. 2,5 mW, clase 2 Alcance de la transmisión: Típ. 10 m Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza. Producto: Gira Ref. 5382 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx