KNX I/F datos RF (memoria USB) [512000] Interfaz de datos RF (memoria USB) para KNX Gira KNX RF Memoria USB Con los dispositivos del sistema KNX RF se integran y parametrizan los sensores táctiles RF para KNX y los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX mediante ETS en la estructura KNX. Características: - El dispositivo sirve como interfaz para la comunicación inalámbrica entre el PC y la instalación KNX a través de KNX RF (inalámbrica). - La conexión al ordenador tiene lugar a través de un puerto USB (USB 2.0 tipo A). - Con ayuda de la memoria USB, el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de los dispositivos KNX pueden realizarse con el software de puesta en servicio a partir de la versión ETS5. - Descarga más rápida de aplicaciones grandes con compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5. - Compatible con KNX Data Secure, por lo que se pueden reenviar telegramas encriptados. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en servicio: Modo S Alimentación eléctrica: 5 V CC a través del puerto USB Versión de USB: 2.0 o superior Conexión USB: Tipo A Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: Máx. 80% (sin condensación) Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Adecuado para PC u ordenador portátil con sistema operativo Windows. - Instalación automática de la comunicación con PC mediante perfil HID. Producto: Gira Ref. 5120 00 Memoria USB Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx