Gira F100 blanco RTA S3000 BT [5394112] Regulador de temperatura ambiente System 3000 BT Gira F100 blanco brillante Características: - Manejo y programación mediante terminal móvil (smartphone o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000. - Manejo mediante superficie del sensor capacitiva. - Control manual y temporizado de la temperatura ambiente. Funciones en el módulo de superficie - La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida. - Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable. - Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do. - Ajuste de una temperatura de confort, de reducción, de frío y de protección contra heladas. - Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada. - Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada). - Adaptación a válvulas (abierta sin corriente o cerrada sin corriente). - Activación del modo de frío con el mecanismo. - Compatible con sensores de temperatura internos y externos. - Detección de caída de temperatura. - Bloqueo de mando. - Función de protección de válvula. - El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual. Funciones con aplicación Gira System 3000 - Reloj temporizador semanal con 40 tiempos de encendido y temperaturas programables individualmente. - Modo de vacaciones (inicio, fin, temperatura). - Función Boost: Calentamiento rápido durante un máximo de 5 minutos. - Posibilidad de bloqueo del mando in situ. - Integración de un sensor de temperatura externo a través de Bluetooth®. - Se pueden ajustar los valores mínimos y máximos de temperatura. - Se pueden copiar los ajustes y los programas de temporización a otros módulos de superficie. Datos técnicos: Precisión por mes: ± 10 s Reserva de funcionamiento: Aprox. 4 h Radiofrecuencia: 2,402 a 2,480 GHz Potencia de emisión: máx. 2,5 mW, clase 2 Cobertura: Típ. 10 m Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - Cuando se conecta a la aplicación Gira System 3000, la hora y la fecha se actualizan. Producto: Gira Ref. 5394 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx