System 55 crema lumin.LED caja SF [106701] Elemento de iluminación para caja para montaje en superficie Gira Standard 55 crema brillante Características: - Los LEDs blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una iluminación de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50 Hz Consumo de potencia: 0,05 W / 1,65 mA Intensidad luminosa: 0,2 cd Temperatura ambiente: -15 °C a +40 °C Producto: Gira Ref. 1067 01 crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco lumin.LED caja SF [106703] Elemento de iluminación para caja para montaje en superficie Gira E2 blanco brillante Características: - Los LEDs blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una iluminación de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50 Hz Consumo de potencia: 0,05 W / 1,65 mA Intensidad luminosa: 0,2 cd Temperatura ambiente: -15 °C a +40 °C Producto: Gira Ref. 1067 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx