Mecanismo negro alim.eléctrica USB 2e tipo A/A [235900] Mecanismo de alimentación de tensión USB, doble Tipo A / tipo A Gira System 55 negro Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A. - Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares. Datos técnicos: Corriente de carga: máx. 3 A Tensión nominal - primaria: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz - secundaria: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15 W Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: de +10 °C a +40 °C Eficiencia: ≥ 75% Conformidad con las normas: DIN EN 60950-1/A2 En la entrega: - El cable USB tipo A no está incluido en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2359 00 negro Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx