KNX act.comb. persiana + calef. ET [216400] Actuador combinado persiana y calefacción para KNX Calefacción, ventilación, climatización Montaje empotrado Características: - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y dispositivo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto NA, pulsador como contacto NC, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, dispositivo auxiliar para escenarios de luz con función de memorización; incluso posibilidad de memorización del escenario sin necesidad de activación previa. - El actuador combinado de persianas y calefacción es una combinación compuesta por un actuador de persianas con un actuador de calefacción y dispone de tres entradas binarias con las que se pueden controlar, en el estado de suministro, la persiana, el toldo o la compuerta de ventilación. - Modo de funcionamiento parametrizable: persianas, toldos y tragaluces. - Tiempos de ejecución de persiana ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final. - Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable). - Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica. - Función de protección solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas. - Posibilidad de integración en controles de sombreado complejos, opcionalmente con sistema automático de calentamiento y refrigeración y función de presencia. - Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus. - Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus. - Posibilidad de función de posición forzada para cada salida de persiana. - Posibilidad de integración en escenarios, puede parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal. - Función de almacenamiento para escenarios de luz. - Salida, controlable mediante una magnitud de ajuste direccionable (1 bit o 1 byte). - Confirmación de estado (1 bit o 1 byte) automático o por petición de lectura. - Activación de válvulas (cerrada/abierta sin tensión) con parámetros programables. - Modo de verano o invierno seleccionable mediante un objeto. - Supervisión cíclica de la magnitud de ajuste: si no aparece un telegrama de magnitud de ajuste durante un tiempo de supervisión, la salida afectada pasa al modo de emergencia y se envía un aviso de alarma. - Cada salida se puede bloquear en una posición forzada; para el modo de verano y el de invierno pueden darse valores distintos. - Parámetros programables en cada salida por separado para el comportamiento en caso de caída o recuperación de la tensión del bus. - Mensaje de sobrecarga o de cortocircuito ajustable mediante un objeto. - Control de las electro válvulas en el modo de conmutación o en el modo de modulación por ancho de pulsos. - Función de protección contra válvulas encastradas. Datos técnicos: Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Medio KNX: TP1-64 a partir del índice I02 TP1-256) Tensión nominal: 230 V CA, 50 Hz Salida de persiana - Corriente de conmutación: 3 A / CA 1 - Motores de 230 V CA: 600 VA Salida de calefacción - Contacto de conexión: Triac - Corriente de conmutación: 5 hasta 25 mA - Número de accionamientos por salida: máx. 2 Número de entradas: 3 x libre de potencial Notes: - Para el montaje en caja de mecanismo (se recomienda la caja de electrónica de la empresa Kaiser). Empotrada, ref. de Kaiser: 1068-02, tabique hueco, ref. de Kaiser: 9062-94, sin halógenos, ref. de Kaiser: 9062-74. - La conexión de las salidas se realiza a través de un cable flexible de aproximadamente 20 cm de longitud. - La conexión de las entradas binarias y del bus KNX se realiza a través de un cable de conexión de 6 hilos de aprox. 30 cm de longitud, que puede prolongarse como máx. hasta 5 m. - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. Dimensiones en mm: 48 x 51 x 28 Producto: Gira Ref. 2164 00 Montaje empotrado Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx