Gira F100 blanco sensor CO₂ reg.humed.aire + RTA KNX [2104112] Sensor de CO2 con regulador de humedad del aire y de temperatura ambiente para KNX Gira F100 Blanco brillante Sensor de CO₂ con acoplamiento de bus KNX y dos entradas binarias para medir la concentración de dióxido de carbono, la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente. Características: - Supervisión de valor límite de concentración de CO2 y de humedad del aire. - Alarma de punto de rocío para, p. ej., techos de refrigeración e invernaderos, para prevenir la formación de moho. - Dos entradas binarias para la conexión de contactos libres de potencial. - Puertas lógicas para funciones de interconexión simples. Sensor - En el sensor de CO2 se pueden ajustar como máximo cuatro valores límite diferentes. - Adaptación a la altura actual de la ubicación a través del nivel normal cero. - Para el sensor de humedad del aire se pueden ajustar, como máximo, dos valores límite. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, standby, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Comportamiento parametrizable en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable, ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. Datos técnicos: Medio KNX: TP1-64 Rango de medición - Concentración de CO2: 0 a 2000 ppm - Humedad del aire: Humedad rel. del aire de entre el 10 y el 95 % Longitud de cable de entradas: 5 m como máx. Clase de protección: III Profundidad de instalación: 23 mm Temperatura ambiente: de 0 °C a +45 °C Notes: - El sensor de CO2 no dispone de elementos de control o de indicación. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. - Para el funcionamiento del sensor de CO2 no es necesario ningún acoplador de bus separado. Producto: Gira Ref. 2104 112 Blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx