KNX Carril DIN act.pers. 2e 230 V CA acc.man. [215200] Actuador de persianas de 2 elementos 230 V CA con accionamiento manual para KNX Control de persianas Carril DIN Actuadores de persianas con acoplamiento de bus integrado, accionamiento manual e indicador de estado para cada salida. Para activar persianas, toldos, tragaluces cortinajes similares accionados eléctricamente. Características: - Posibilidad de activar directamente la posición de los cortinajes. - Control directo de la posición de las lamas. - Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus. - Tiempos de ejecución ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final. - Posibilidad de activación central de todas las salidas de persiana. - Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. - Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus. - Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica. - Posibilidad de función de posición forzada para cada salida de persiana. - Posibilidad de integración en escenarios, puede parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal. - Función de almacenamiento para escenarios de luz. - Función de protección solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas. - Protección solar aumentada con multitud de funciones de control. - Posibilidad de integración en el sistema de gestión de temperatura del edificio. - Bloqueo de salidas individuales de forma manual o mediante bus. - Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable). - Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento. - Para una tensión de red de 230 V CA. - Conexión de diferentes líneas externas. - Activación independiente de las dos salidas de persiana. - Detección automática del tiempo de movimiento de la cortina con accionamientos de 230 V CA e interruptores de posición final mecánicos. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Conexiones - KNX: Borne de conexión y de derivación - Carga: Bornes de tornillo Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Tensión de conmutación CA: 230 V CA, 50/60 Hz Capacidad de ruptura de 230 V CA: 6 A / CA1 Tensión de conmutación CC: DC 12 hasta 48 V Capacidad de ruptura - 12/24 V CC: 6 A - 48 V CC: 3 A Sección de conexión: máx. 4 mm² Notes: - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 2152 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx