Gira F100 blanco mód.sf.mando inal. Gira eNet [5495112] Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Gira F100 blanco brillante Características: - Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación o de persiana, o con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos del System 3000. - Manejo manual, inalámbrico y temporizado de, por ejemplo, persianas, toldos, iluminación o ventilaciones. - Emisor para la transmisión inalámbrica de comandos de conmutación, regulación y persianas. - Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. - Indicación de estado al radioemisor. - Indicador de estado con LED. - Evaluación de las entradas de mecanismo auxiliar. Funciones en combinación con el mecanismo de persiana: - Posicionamiento de cortinas mediante activación de escenarios. - Posición para protección solar y crepúsculo. - Es posible guardar el tiempo de funcionamiento y la posición de ventilación de las cortinas. Funciones en combinación con el mecanismo de luz: - Se permite el modo de escenarios. - La luminosidad de conexión se puede guardar de forma permanente en caso de combinación con un mecanismo de regulación. Funciones en combinación con el dispositivo auxiliar de 3 hilos: - Emisor eNet alimentado. - Control de la iluminación. - Control de sombra. Ajustable con eNet Server a partir de la versión 2.3 (en función del mecanismo): - Transmisión inalámbrica totalmente encriptada (AES-CCM). - Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar. - Bloqueos de control. - Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos. - El sentido de funcionamiento se puede invertir. - Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento. - Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables. - Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación. - Tiempo de funcionamiento por inercia. - Retardo de conexión o desconexión. - Rampa de regulación de ascenso/descenso. - Aviso previo de desconexión. - Conexión continuada, desconexión continuada. - Función de hotel. - Regulación de luz. - Función de repetidor. - Actualización del software del dispositivo. Datos técnicos: Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. - La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC. Producto: Gira Ref. 5495 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx