Accesorios gris caja sensor lumin. + temp. S3000 (IP66) [546700] Sensor de luminosidad y temperatura de la carcasa del System 3000 Gira System 3000 gris Características: - Caja para montaje en superficie apta para adherir el sensor de luminosidad y temperatura BT del System 3000. - Caja para montaje en superficie de policarbonato, color similar al RAL 7035. - La cubierta de policarbonato transparente está impresa en negro con un espacio libre para el sensor de luminosidad. Datos técnicos: Tipo de protección: IP66 Temperatura ambiente: -15 °C hasta +55 °C Dimensiones en mm: An 100 x Al 52 x Pr 37 Producto: Gira Ref. 5467 00 gris Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx