Mecanismo mec.regul.gir.uni.LED S3000 Std [245000] Mecanismo de regulación giratorio universal LED System 3000 Standard Gira System 3000 Características: - Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas. - Ajuste automático o del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de la fase). - Encendido respetuoso con la lámpara. - Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente. - Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada. - Luminosidad mínima ajustable. - Protección electrónica contra cortocircuitos. - Protección electrónica contra sobretemperatura. - Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Standby: máx. 0,35 W Potencia conectada a 25 °C - Lámparas LED de alta tensión (corte al principio de la fase): típ. 3 a 60 W - Lámparas LED de alta tensión (corte al final de la fase): típica 3 a 120 W - Lámpara fluorescente compacta: típ. 3 a 60 W - Lámparas incandescentes: 20 a 210 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 20 a 210 W - Transformadores Tronic de Gira: 20 a 210 W - Transformador electrónico con LED de baja tensión: típica 20 a 60 W - Transformador convencional: 20 a 210 VA - Transformador con bobinado con LED de baja tensión: típica 20 a 60 VA Longitud de cable - Carga: máx. 100 m Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Profundidad de montaje: 24 mm Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - El funcionamiento del regulador es básicamente posible sin conexión del conductor neutro, aunque algunas luces LED y CFLi requieren la conexión del conductor neutro para evitar los efectos de centelleo. - En el funcionamiento sin conductor neutro aumenta la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alto voltaje, los transformadores Tronic de Gira y los transformadores convencionales hasta 50 W. - Los transformadores y balastros electrónicos para luces LED pueden funcionar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante. - En caso de temperatura ambiente más elevada de 25 °C, reducir la carga conectada. Producto: Gira Ref. 2450 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx