Observador blanco det.mov. KNX Cube 240 [219402] Detector de movimiento KNX Cube 240 Control de la luz blanco brillante Características: - El detector de movimiento PIR consta de tres sensores de infrarrojos pasivos (PIR) con sensor de luminosidad integrado, receptor de IR integrado y diodo emisor de luz (LED) rojo integrado para indicar un movimiento detectado en modo de prueba. - Dos salidas de luz independientes entre sí. - Salida de luz: Se puede parametrizar la conmutación, el transmisor de valores de regulación o el dispositivo auxiliar para escenarios de luz. Modo de funcionamiento totalmente automático (On u Off automático) o semiautomático (On manual, Off automático). Se puede ajustar el tiempo de retardo o activar el tiempo de retardo dinámico. Conmutación día y noche. Función de bloqueo. - Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura. - Sensibilidad de los sensores parametrizable. - Enviar valores de luminosidad de manera cíclica o en caso de cambios. - Salida de presencia independiente de la luminosidad. Se puede parametrizar un retardo de conexión y un retardo de temporización. Es posible enviar el estado actual de manera cíclica dependiente del estado. - Salida de ausencia independiente de la luminosidad. Se puede parametrizar un retardo de conexión y un retardo de temporización. En este caso, el retardo de temporización caduca en cuanto alguien ha ingresado al área de detección. Es posible enviar el estado actual de manera cíclica dependiente del estado. - Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Angulo de detección: 240° Altura de montaje 2,50 m - Área de detección hacia delante, máx.: aprox. 16 m - Alcance en cada lado, máx.: aprox. 16 m Valor de luminosidad: 2 hasta 1000 lx Tipo de protección: IP54 Temperatura ambiente: -25 °C hasta +55 °C Notes: - Apto para el montaje en techo y pared en interiores y exteriores. - Opcional: Controlable mediante control remoto por infrarrojos KNX. En la entrega: - El volumen de suministro incluye una placa de enmascaramiento para ajustar el alcance de detección. Dimensiones en mm: An 87 x Al 87 x Pr 85 Producto: Gira Ref. 2194 02 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observador antracita det.mov. KNX Cube 240 [219410] Detector de movimiento KNX Cube 240 Control de la luz antracita Características: - El detector de movimiento PIR consta de tres sensores de infrarrojos pasivos (PIR) con sensor de luminosidad integrado, receptor de IR integrado y diodo emisor de luz (LED) rojo integrado para indicar un movimiento detectado en modo de prueba. - Dos salidas de luz independientes entre sí. - Salida de luz: Se puede parametrizar la conmutación, el transmisor de valores de regulación o el dispositivo auxiliar para escenarios de luz. Modo de funcionamiento totalmente automático (On u Off automático) o semiautomático (On manual, Off automático). Se puede ajustar el tiempo de retardo o activar el tiempo de retardo dinámico. Conmutación día y noche. Función de bloqueo. - Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura. - Sensibilidad de los sensores parametrizable. - Enviar valores de luminosidad de manera cíclica o en caso de cambios. - Salida de presencia independiente de la luminosidad. Se puede parametrizar un retardo de conexión y un retardo de temporización. Es posible enviar el estado actual de manera cíclica dependiente del estado. - Salida de ausencia independiente de la luminosidad. Se puede parametrizar un retardo de conexión y un retardo de temporización. En este caso, el retardo de temporización caduca en cuanto alguien ha ingresado al área de detección. Es posible enviar el estado actual de manera cíclica dependiente del estado. - Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Angulo de detección: 240° Altura de montaje 2,50 m - Área de detección hacia delante, máx.: aprox. 16 m - Alcance en cada lado, máx.: aprox. 16 m Valor de luminosidad: 2 hasta 1000 lx Tipo de protección: IP54 Temperatura ambiente: -25 °C hasta +55 °C Notes: - Apto para el montaje en techo y pared en interiores y exteriores. - Opcional: Controlable mediante control remoto por infrarrojos KNX. En la entrega: - El volumen de suministro incluye una placa de enmascaramiento para ajustar el alcance de detección. Dimensiones en mm: An 87 x Al 87 x Pr 85 Producto: Gira Ref. 2194 10 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx