KNX Carril DIN act.pers.enroll. 4e 230 V CA acc.man. [216000] Actuador de persianas enrollables de 4 elementos de 230 V CA con accionamiento manual para KNX Control de persianas Carril DIN Características: - Actuador de persianas con accionamiento manual e indicación de estado para cada salida. - Con acoplamiento de bus integrado. - Para activar persianas eléctricas, para una tensión de red de 230 V CA (4 canales). - Conexión de diferentes líneas externas. - Activación independiente de las cuatro salidas de persiana. - Posibilidad de activar directamente la posición de las persianas. - Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus. - Acuse de recibo de la posición. Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable). - Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica. - Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Tensión de conmutación CA: 230 V CA, 50/60 Hz Capacidad de ruptura de 230 V CA: 6 A / CA1 Conexiones - KNX: Borne de conexión y de derivación - Carga: Carga a través de bornes de tornillo Sección de conexión: máx. 4 mm² Notes: - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 2160 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx