Sensor sensor lumin. + temp. S3000 BT [546602] Sensor de luminosidad y temperatura BT System 3000 Gira System 3000 Características: - Sensor para la detección de la luminosidad y la temperatura. - Puede ser operado con el reloj de persianas y temporizador System 3000 BT, con el módulo de superficie de mando BT y el termostato de temperatura ambiente BT. - Envía el valor de luminosidad y temperatura actual mediante Bluetooth®. - Ampliación de funciones para el reloj de persianas y temporizador System 3000 BT, módulo de superficie de mando BT: Función de protección solar, crepúsculo vespertino y matutino. - Sirve como sensor de temperatura externo para regulación de la temperatura ambiente. - Dispositivo alimentado por pilas. Datos técnicos: Tensión nominal: DC 3 V Pila - Tipo: 1 x CR 2450 - N.º NU: 3091 Medición de luminosidad: 5 hasta 80.000 lx Rango de medición de temperatura: -5 °C hasta +55 °C Radiofrecuencia: 2,402 a 2,480 GHz Potencia de emisión: máx. 2,5 mW, clase 2 Cobertura: típ. 10 m Color: blanco (similar a RAL 9010) Montaje: para la adhesión en el interior p. ej. en cristales de ventanas Temperatura ambiente: -5 °C hasta +55 °C Dimensiones en mm: An 56 x Al 32 x Pr 13 Producto: Gira Ref. 5466 02 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx