Mecanismo int.ctrl.basc. serie [014500] Mecanismo de interruptor de control basculante 10 AX 250 V~ con elemento de iluminición LED naranja 230 V~ interruptor en serie Interruptor en serie Mecanismos empotrables, accesorios Interruptor en serie Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Producto: Gira Ref. 0145 00 Interruptor en serie Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx