Gira TX_44 (IP44) blanco mód.sf.det.mov. S3000 2,20 m Kmf BT [537666] Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Komfort BT Protección contra el agua, empotrable, IP 44 Gira TX_44 blanco Características: - Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente. - Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos. - Ampliación del alcance de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. - Si se conecta un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico al mecanismo principal, la iluminación se puede conectar o regular durante el retardo de temporización. - Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado. Con mecanismo de conmutación System 3000 - Funcionamiento breve. Con mecanismo de regulación System 3000 - Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada. - La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando. - Función de luz básica. - Función de luz nocturna. Funciones con aplicación Gira Bluetooth - Ajuste del valor límite de luminosidad. - Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ajuste del retardo de temporización. - Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas. - Simulación de presencia. - Aviso previo de desconexión. - Modo diurno. - Prueba de marcha. - Función de reloj temporizador. - Función de alarma. Datos técnicos: Angulo de detección: 180° Valor de luminosidad - ajustable: aprox. de 5 a 500 lx - fijo: Modo diurno Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100% Tipo de protección - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Tiempo de funcionamiento por inercia: aprox. 10 s a 60 min Altura de montaje hasta 2,20 m - Área de detección hacia adelante: máx. 15 m - Alcance en cada lado: máx. 10 m Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: máx. 10 m - Alcance en cada lado: máx. 9 m Potencia de emisión: máx. 2,5 mW, clase 2 Cobertura: típ. 10 m Temperatura ambiente: -20 °C hasta +45 °C Producto: Gira Ref. 5376 66 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) antracita mód.sf.det.mov. S3000 2,20 m Kmf BT [537667] Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Komfort BT Protección contra el agua, empotrable, IP 44 Gira TX_44 antracita Características: - Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente. - Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos. - Ampliación del alcance de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. - Si se conecta un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico al mecanismo principal, la iluminación se puede conectar o regular durante el retardo de temporización. - Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado. Con mecanismo de conmutación System 3000 - Funcionamiento breve. Con mecanismo de regulación System 3000 - Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada. - La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando. - Función de luz básica. - Función de luz nocturna. Funciones con aplicación Gira Bluetooth - Ajuste del valor límite de luminosidad. - Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ajuste del retardo de temporización. - Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas. - Simulación de presencia. - Aviso previo de desconexión. - Modo diurno. - Prueba de marcha. - Función de reloj temporizador. - Función de alarma. Datos técnicos: Angulo de detección: 180° Valor de luminosidad - ajustable: aprox. de 5 a 500 lx - fijo: Modo diurno Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100% Tipo de protección - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Tiempo de funcionamiento por inercia: aprox. 10 s a 60 min Altura de montaje hasta 2,20 m - Área de detección hacia adelante: máx. 15 m - Alcance en cada lado: máx. 10 m Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: máx. 10 m - Alcance en cada lado: máx. 9 m Potencia de emisión: máx. 2,5 mW, clase 2 Cobertura: típ. 10 m Temperatura ambiente: -20 °C hasta +45 °C Producto: Gira Ref. 5376 67 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) c.alum. mód.sf.det.mov. S3000 2,20 m Kmf BT [537665] Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Komfort BT Protección contra el agua, empotrable, IP 44 Gira TX_44 color aluminio Características: - Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente. - Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos. - Ampliación del alcance de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. - Si se conecta un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico al mecanismo principal, la iluminación se puede conectar o regular durante el retardo de temporización. - Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado. Con mecanismo de conmutación System 3000 - Funcionamiento breve. Con mecanismo de regulación System 3000 - Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada. - La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando. - Función de luz básica. - Función de luz nocturna. Funciones con aplicación Gira Bluetooth - Ajuste del valor límite de luminosidad. - Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %). - Ajuste del retardo de temporización. - Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas. - Simulación de presencia. - Aviso previo de desconexión. - Modo diurno. - Prueba de marcha. - Función de reloj temporizador. - Función de alarma. Datos técnicos: Angulo de detección: 180° Valor de luminosidad - ajustable: aprox. de 5 a 500 lx - fijo: Modo diurno Sensibilidad: 0, 25, 50, 75, 100% Tipo de protección - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Tiempo de funcionamiento por inercia: aprox. 10 s a 60 min Altura de montaje hasta 2,20 m - Área de detección hacia adelante: máx. 15 m - Alcance en cada lado: máx. 10 m Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: máx. 10 m - Alcance en cada lado: máx. 9 m Potencia de emisión: máx. 2,5 mW, clase 2 Cobertura: típ. 10 m Temperatura ambiente: -20 °C hasta +45 °C Producto: Gira Ref. 5376 65 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx