System 55 Luz LED orientación RGB [116900] Lámpara de orientación por LED de 230 V~ RGB Gira System 55 Características: - Lámpara de orientación por LED para un uso privado y público. - La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras. - Se utilizan LED RGB como iluminación. - A través de una entrada de control es posible ajustar de forma consecutiva los colores de luces blanco, azul, rojo, verde y naranja. También puede iniciarse un recorrido de colores (aprox. 5 min) a lo largo de todo el espectro de colores. - Parando en el punto correspondiente será posible ajustar cualquier tono deseado. - La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente. - Puede colocarse una lámina en la placa y dotarla de la rotulación individual. - Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50 Hz Consumo de potencia: 1,8 W/2,0 VA Intensidad luminosa (blanco): 1,2 cd Profundidad de montaje: 30 mm Temperatura ambiente: -15 °C a +40 °C Notes: - Rotulación profesional mediante el servicio de rotulación de Gira www.marking.gira.com. En la entrega: - La lámpara de orientación por LED incluye una lama de acero inoxidable para la dispersión de la luz (reducción del deslumbramiento). Producto: Gira Ref. 1169 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx