Mecanismo potencióm. entr.ctrl 1-10 V func.conm. [030900] Mecanismo de potenciómetro electrónico para entrada de control de 1 – 10 V Función de conmutación DALI, otros componentes electrónicos Características: - Potenciómetro electrónico con función de conmutación para balastos electrónicos o transformadores Tronic con entrada de control de 1 – 10 V. - Al pulsar el botón de control, los balastos electrónicos se conectan y se desconectan. - La luminosidad se ajusta girando. - Se puede ajustar la luminosidad de fondo. - Protección contra cortocircuitos del contacto de conmutación por medio de un fusible de baja intensidad integrado. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Interfaz de 1 – 10 V - Tensión de control: 0,7 a 12 V - Corriente de control: máx. 50 mA Corriente de conmutación - resistiva: 6 A Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: +5 °C hasta +25 °C En la entrega: - El fusible está incluido en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 0309 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx