Mecanismo KNX acopl.bus [057000] Mecanismo acoplador de bus para KNX Dispositivos de mando Gira para KNX Características: - El acoplador de bus es la interfaz entre el bus y el módulo de aplicación para KNX, como p. ej. Info-Display, interfaz de datos RS232, interruptor automático. - El acoplamiento de bus puede recibir, enviar y evaluar telegramas. - El acoplamiento de bus contiene las direcciones, el programa del sistema y también programas específicos para el usuario. - Autorización de la programación de las direcciones físicas accionando la tecla de programación. - Indicación del estado mediante LED de programación rojo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Conexión KNX: Borne de conexión y derivación Profundidad de montaje: 23 mm Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para caja de mecanismo con fijación con tornillos. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 0570 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx