Accesorios jueg.cab.básico [112800] Juego de cables básico Sistema KNX de Gira Características: - Juego de cables básico para la conexión de una batería de gel de plomo al suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones. - En el juego de cables se incluye un fusible sustituible. - Sensor de temperatura integrado para el seguimiento de la tensión de carga regulada por la temperatura. Datos técnicos: Longitud del cable de conexión: 2 m Fusible: T 6,3 H 250 V Producto: Gira Ref. 1128 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx