KNX Carril DIN act.regul.uni. 2e 2 x 300 W [217200] Actuador de regulación de 2 elementos para KNX 2 x 300 W/VA Sistema Gira KNX Carril DIN Características: - Actuador regulador con acoplamiento de bus integrado. - Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión. - Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga. - Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura. - Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra). - Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento. Funciones - Activación independiente de los canales de regulación. - Función de conmutación central para la activación de todos los canales de regulación. - Retardo para acuses de recibo de envío activo después de la recuperación de la tensión del bus. - Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico / LED de baja tensión (capacitivo/corte al final de la fase), transformador convencional /LED de baja tensión (inductivo/corte al principio de la fase), LED de alta tensión (corte al principio de la fase) o LED de alta tensión (corte al final de la fase). - Acuse de recibo de "Conmutación" y "Valor de luminosidad". - Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad regulable. - Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables. - Comportamiento de conexión parametrizable con comando de regulación relativo. - Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara. - Ajuste y escalado automáticos de la zona de luminosidad regulable utilizando los bloques de alimentación universales. - El comportamiento de un canal de regulación en estado "OFF" a la recepción de un comando relativo de regulación se puede parametrizar (conectar y regular al alza, o ninguna reacción). - Telegramas de aviso para cortocircuito, sobrecarga y en caso de pérdida de carga. - Enviar acuse de recibo del tipo de carga conectada. - Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable para cada salida. - Funciones de temporización (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera). - Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente. - Función de interconexión y posibilidad de hasta ocho escenarios por canal de regulación. - Contador de horas de funcionamiento para registrar el tiempo de conexión. - Reacciones ajustables en caso de caída y recuperación de la tensión del bus. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Tensión nominal: AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal - Lámparas incandescentes: 20 a 300 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 20 a 300 W - Transformador convencional: 20 a 300 VA - Transformador Tronic: 20 a 300 W - Transformador con bobinado con LED de baja tensión: 20 a 100 VA - Transformador electrónico con LED de baja tensión: típico de 20 hasta 100 W - Lámparas LED de alto voltaje: típico de 3 hasta 60 W - Bombilla fluorescente compacta: típico de 3 hasta 60 W Potencia de conexión (110 V CA) por canal - Lámparas incandescentes: 20 a 150 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 20 a 150 W - Transformador convencional: 20 a 150 VA - Transformador Tronic: 20 a 150 W - Transformador con bobinado con LED de baja tensión: 20 a 50 VA - Transformador electrónico con LED de baja tensión: típico de 20 hasta 50 W - Lámparas LED de alto voltaje: típico de 3 hasta 30 W - Bombilla fluorescente compacta: típico de 3 hasta 30 W Conexiones - KNX: Borne de conexión y de derivación - Carga: Bornes de tornillo Sección de conexión: máx. 4 mm² Notes: - Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira. - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 2172 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx