KNX Carril DIN act.conmut. 2e 16 A acc.man. [104000] Actuador de conmutación de 2 elementos de 16 A con accionamiento manual para KNX Sistema KNX de Gira Carril DIN Actuadores de conmutación carril DIN con acoplamiento de bus integrado. Para la conmutación de grupos de carga controlados independientemente. Con interruptor manual para conmutar el relé (encendido/apagado) en paralelo o sin modo KNX. Conexión polifásica. No es necesaria una alimentación eléctrica adicional. Características: - Accionamiento manual de los relés independientemente del bus / del indicación de posición de conmutación. - Funcionamiento como contacto NA o NC. - Función de conmutación central. - Acuse de recibo múltiple para descargar el bus. - Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable). - Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus. - Función de interconexión lógica para cada salida. - Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada para cada salida. - Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso). - Posibilidad de integración en escenarios de luz, pueden parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal. - Función de almacenamiento para escenarios de luz. - Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con función de valor límite (el valor límite puede modificarse a través del bus) activable para cada salida. - Vigilancia de actualización cíclica en la entrada con posición de seguridad. - Reacciones parametrizables para cada canal en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS. - Conmutación independiente de las dos salidas. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Conexiones - KNX: Borne de conexión y derivación - Carga: Bornes de tornillo Relé - Número: 2 - Contacto: respectivamente 1 x contacto NA libre de potencial, biestable Capacidad de ruptura - 230 V CA: 16 A / CA1 o 10 A / CA3 - 400 V CA: 10 A / CA1 o 6 A / CA3 - CC: 16 A / 24 V Máxima corriente de conexión: 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs Potencia de conexión - Carga resistiva: 3600 W - Carga capacitiva de 230 V CA: 16 A, máx. 140 µF - Lámparas incandescentes: 2500 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 2500 W - Transformador convencional: 1200 VA - Transformador Tronic: 1500 W - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 2500 VA - Lámparas fluorescentes, conexión dúo: 2300 VA - Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo: 1300 VA - Lámparas de vapor de mercurio sin compensación: 2000 W - Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo: 2000 W Sección de conexión: máx. 4 mm² Notes: - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Anchuras modulares (AM): 4 Producto: Gira Ref. 1040 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx