KNX regul.lumin. Mini [221000] Regulador de luminosidad Mini para KNX Detección de presencia y movimiento de Gira para KNX Características: - El regulador de luminosidad se monta directamente sobre el lugar que se va a iluminar, p. ej., en un puesto de trabajo, en el techo. - Analiza las condiciones de iluminación del área de situada debajo del mismo. - La regulación de luminosidad puede activarse o desactivarse por un detector de movimiento o un detector de presencia o desde un pulsador. - Montaje extremadamente plano. - Montaje a presión en falsos techos. - Montaje en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales. - Montaje en superficie en caja de mecanismos en superficie (accesorio opcional). - El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos. - El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo. - Tras retirar el anillo de diseño, el botón de programación del dispositivo es fácilmente accesible desde la parte frontal. Sensor de luminosidad con supervisión de valor límite - Pueden parametrizarse hasta tres valores límite. - Se pueden configurar las funciones conmutación, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz e histéresis. - Valor límite modificable a través de objeto de comunicación o función de aprendizaje. - Acoplado a la instalación de iluminación regula (regulación constante de la luz) o conmuta (regulación de 2 puntos) la iluminación en función de la luz diurna. - Incluye función de bloqueo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Sensor de luminosidad - Rango de medición: 10 hasta 2000 lx - Área de detección: Ø aprox. 5 m Clase de protección: III Grado de protección: IP44 Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Profundidad de instalación: 34 mm Temperatura ambiente: de -25 °C a +55 °C En la entrega: - El anillo de diseño pequeño está incluido en la entrega. - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones en mm: Recorte en el techo: Ø 44 x Al - x Dimensiones (con anillo de diseño pequeño): Ø 53,5 x Al 38 x Producto: Gira Ref. 2210 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx