Accesorios sonda distancia [149300] Sonda a distancia Gira System 3000 negro Características: - Sonda a distancia con cable de alimentación de 4 m (2 x 0,5 mm²), ampliable a hasta 50 m. - Sonda en capuchón de plástico de 7,8 mm de diámetro y 20 mm de longitud. Notes: - Sonda a distancia en el suelo en un tubo vacío. Producto: Gira Ref. 1493 00 negro Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx