Mecanismo KNX acopl.bus 3 [200800] Acoplador de bus 3 para KNX Dispositivos de mando Gira para KNX Características: - El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación para KNX. - La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional. - En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 22 mm Temperatura ambiente: de -25 °C a +55 °C En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2008 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx