Intercomunicación altavoz mont. [125800] Altavoz empotrable Intercomunicadores exteriores de Gira Características: - Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional. - Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44. - Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación. - Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos. - Altavoz empotrable para el montaje en sistemas de buzones, cajas de intercomunicación, preinstalaciones en laterales de puertas o en placas frontales. - En los bornes atornillados disponibles pueden conectarse hasta un total de ocho pulsadores de timbre mecánicos. - Transmisión de señal y alimentación del altavoz a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos. - Pequeño tamaño. - Altavoz apto para intemperie. - Micrófono electret de alta calidad. - Control de la tensión alterna de las conexiones de los pulsadores de timbre para evitar la oxidación en los contactos. - Seguro de los bornes de conexión contra conexiones erróneas. - Posibilidad de conectar hasta ocho pulsadores de timbre mecánicos. - Se puede conectar una cámara a color para el intercomunicador exterior. - Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo). - Volumen de voz ajustable. - Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona. - Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: a través del cable de conexión Conexión del cable de conexión: 2 x regleta de enchufes Grado de protección: IP44 Alimentación eléctrica: 26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos) Conexiones - Bus de 2 hilos: 2 bornes de tornillo - Alimentación adicional: 2 bornes de tornillo - Pulsador de timbre mecánico: 8 bornes de tornillo - Toma de tierra común de los pulsadores de timbre: 1 bornes de tornillo - Cable de conexión: 2 x regleta de enchufes - Vídeo: 1 x regleta de enchufes Grado de protección: IP44 Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Notes: - Este componente permite montar sistemas de intercomunicación con un total de hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 altavoz para montaje, 11 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 136 intercomunicadores interiores para montaje en superficie). - Para la ampliación con la pantalla cámara a color es necesaria la unidad de control de vídeo. - Grado de protección IP44 solo en combinación con un panel frontal adecuado o en estado instalado. Dimensiones en mm: B 101 x Al 67 x Pr 27 Producto: Gira Ref. 1258 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx