System 106 blc tráfico(pin.) caja SF 3e [5503902] Caja de montaje en superficie System 106 3 elementos Intercomunicadores exteriores de Gira Blanco tráfico (pintado) Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta. Los cables y módulos se pueden agregar cuando se necesite. Cajas disponibles en blanco tráfico (RAL 9016) o en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Características: - Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm. - El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje. - Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico. Notes: - Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In. En la entrega: - El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento). Dimensiones en mm: 1 elemento: 106,5 x 106,5 x 23,35 2 elementos: 106,5 x 213,0 x 25,35 3 elementos: 106,5 x 319,5 x 25,35 4 elementos: 106,5 x 426,0 x 25,35 2 x 2 elementos: 213,0 x 213,0 x 25,35 5 elementos: 106,5 x 532,5 x 25,35 Producto: Gira Ref. 5503 902 Blanco tráfico (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 antracita caja SF 3e [5503910] Caja de montaje en superficie System 106 3 elementos Intercomunicadores exteriores de Gira antracita Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta. Los cables y módulos se pueden agregar cuando se necesite. Cajas disponibles en blanco tráfico (RAL 9016) o en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Características: - Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm. - El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje. - Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico. Notes: - Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In. En la entrega: - El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento). Dimensiones en mm: 1 elemento: 106,5 x 106,5 x 23,35 2 elementos: 106,5 x 213,0 x 25,35 3 elementos: 106,5 x 319,5 x 25,35 4 elementos: 106,5 x 426,0 x 25,35 2 x 2 elementos: 213,0 x 213,0 x 25,35 5 elementos: 106,5 x 532,5 x 25,35 Producto: Gira Ref. 5503 910 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx