eNet de Gira act.conmut./ps.inal. 1e Mini libre pot. [542400] Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento, libre de potencial Gira eNet Características: - El actuador inalámbrico eNet de interruptores/pulsadores permite encender y apagar las luces. - Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador. - Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet. - Funcionamiento de escenarios. - Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos). Ajustable con el servidor eNet: - Función de parpadeo. - Tiempo de funcionamiento por inercia. - Retardo de conexión o desconexión. - Aviso previo de desconexión. - Tiempo mínimo de repetición de conmutación. - Conexión continuada, desconexión continuada. - Función de repetidor. - Localización del dispositivo. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Stand-by: Máx. 0,5 W Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Capacidad de ruptura de 230 V CA: 16 A / AC1 Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 2300 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 2000 W - Transformador convencional: 1000 VA - Transformador Tronic: 1500 W - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 920 VA - Lámparas LED: tipo 500 W - Bombilla fluorescente compacta: tipo 500 W - Carga capacitiva: 690 VA (560 µF) Sección de conexión: máx. 4 mm² Radiofrecuencia: 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. Dimensiones en mm: Ø 53 x Al 28 x Producto: Gira Ref. 5424 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx