Mecanismo blanco HDMI cab.adapt. [567003] Mecanismo HDMI Cable adaptador Gira System 55 blanco brillante Datos técnicos: Profundidad de instalación - Cable adaptador: 51 mm como mín. Longitud del cable adaptador: 200 mm Notes: - Solo para la sujeción por tornillos. - ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión. - Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios. - Recomendación de instalación: Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02 Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94 Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40 Producto: Gira Ref. 5670 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mecanismo negro m HDMI cab.adapt. [567010] Mecanismo HDMI Cable adaptador Gira System 55 negro mate Datos técnicos: Profundidad de instalación - Cable adaptador: 51 mm como mín. Longitud del cable adaptador: 200 mm Notes: - Solo para la sujeción por tornillos. - ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión. - Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios. - Recomendación de instalación: Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02 Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94 Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40 Producto: Gira Ref. 5670 10 negro mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx