Detector de humos blanco det.humos Dual Q [234602] Detector de humos Dual Q Detector de aviso de humo Gira blanco brillante Con la nueva marca de verificación Q se establecen criterios de calidad más altos y mejoras técnicas en el mercado para los detectores de humos. La nueva Q-Label es una marca de calidad independiente y no dependiente del fabricante que identifica a detectores de humos de alta calidad, que han sido comprobados especialmente para la utilización a largo plazo. Los detectores de humos de Gira de la última generación cumplen los criterios de la nueva marca de calidad Q-Label. Los detectores de humos funcionan según el principio de dispersión fotoeléctrica de luz sin preparados radioactivos. Los detectores de humos reconocen la formación de humo con anticipación y avisan antes de que la concentración de humos llegue a ser dañina para las personas. La alarma se emite mediante un tono de alarma vibrante de volumen alto y mediante un LED intermitente. Características: - Utilización solo en viviendas privadas o en áreas de viviendas similares según DIN 14676. Q-Label - Vida útil comprobada y reducción de alarmas engañosas. - Mayor estabilidad, p. ej., contra influencias externas - Pila montada de forma fija con una vida útil de hasta 10 años. - DiseñoAsegún DIN EN 14604. - Homologación KRIWAN. - Detector de humos y detector térmico combinado alimentado por pilas. - Alarma diferente para la alarma de incendios y de calor. - Detección de calor mediante la función máxima y diferencial. - Señal de alarma atenuada (aprox. 75 dB (A)) durante la prueba de funcionamiento. - Tecla de función integrada para, p. ej., la confirmación de la alarma, la prueba de funcionamiento y para silenciar. - Detección de humo desconectable. - Autocomprobación automática de la evaluación del humo con seguimiento del grado de suciedad. - Indicador de suciedad o de fallo. - En caso de oscuridad, señalización con retardo de hasta 12 h en caso de disfunción técnica. - Indicación de "pila con poca carga". - Posibilidad de conexión en red de hasta 40 detectores de humos por cable. - Una interfaz de módulo para tres módulos opcionales (módulo KNX, módulo inalámbrico, módulo de relé) en caso de que se use simultáneamente el borne de conexión en red. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: mediante la pila del detector de humos Vida útil de la pila: hasta 10 años (tras la activación) Señal acústica: Alarma: mín. 85 dB (A) Señal óptica: Círculo luminoso (LED rojo) Temperatura ambiente: de -5 °C a +55 °C Altura de montaje: 6 m como máx. Grado de protección: IP30 Ámbito de aplicación: DIN 14676 Normas: DIN 14604 - Diseño: A Pila - Tipo: U9VL-J-P - N.º NU: 3091 Dimensiones en mm: Caja: Ø 125 x Al 48 x Producto: Gira Ref. 2346 02 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx