eNet de Gira act.pers.inal. 1e Mini [542700] eNet Actuador radioeléctrico de persianas de 1 elemento mini Gira eNet Características: - El actuador inalámbrico de persianas eNet permite el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej., persianas, persianas enrollables o toldos. - Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios. - Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular. - Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet. - Se puede almacenar el tiempo de movimiento del cortinaje. - Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas. Ajustable con el servidor eNet: - Tiempo de inversión al cambiar de dirección. - Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej., para el tragaluz) - Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento. - Comportamiento tras un corte de la tensión de red. - Función de repetidor. - Localización del dispositivo. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Stand-by: Máx. 0,5 W Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Potencia de conexión de los motores: 1000 W Sección de conexión: máx. 4 mm² Radiofrecuencia: 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. Dimensiones en mm: Ø 53 x Al 28 x Producto: Gira Ref. 5427 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx