eNet de Gira mód.receptor c.DIN [545200] Módulo receptor inalámbrico eNet Gira eNet Carril DIN Características: - El módulo receptor inalámbrico eNet es un receptor inalámbrico para un máx. de 32 módulos inalámbricos para montaje en carril DIN inalámbrico. - Funcionamiento con suministro de tensión. - Antena integrada. - Antena externa para conexión adicional para condiciones de montaje desfavorables. Datos técnicos: Tensión nominal: DC 12 V SELV Consumo de corriente: 15 mA Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Línea de datos: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Longitud de la línea de datos: 3 m como máx. Número de módulos carril DIN eNet: máx. 32 Notes: - La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC. - En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 2 Producto: Gira Ref. 5452 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx