Mecanismo ps.pers.basc. [015800] Mecanismo de pulsador de persianas basculante 10 A 250 V Mecanismos empotrables, accesorios Características: - Con bloqueo contra activación doble. - Bloqueo eléctrico y mecánico. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 28 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Notes: - Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar. Producto: Gira Ref. 0158 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx