Mecanismo int.pers.basc. [015900] Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V Mecanismos empotrables, accesorios Características: - Con bloqueo contra activación doble. - Bloqueo eléctrico y mecánico. Datos técnicos: Profundidad de montaje: 28 mm Sección de conexión - para cables rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Como dispositivo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivo auxiliar. Producto: Gira Ref. 0159 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx