Perfil 55 blanco(pint.) perfil 5e 600 mm esc.fijación [119527] Perfil 55 con escuadra de fijación 5 elementos, 600mm Perfil 55 Gira Blanco (pintado) Características: - Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical. - Con entrada para cables y canales. La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie. - Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos. Notes: - En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras). - Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas. - Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas. Dimensiones en mm: 2fach: 158 x 107 x 107 3fach: 230 x 107 x 107 5 elementos, 600mm: 587 x 107 x 107 8fach: 587 x 107 x 107 Producto: Gira Ref. 1195 27 Blanco (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perfil 55 aluminio perfil 5e 600 mm esc.fijación [119526] Perfil 55 con escuadra de fijación 5 elementos, 600mm Perfil 55 Gira Aluminio Características: - Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical. - Con entrada para cables y canales. La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie. - Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos. Notes: - En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras). - Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas. - Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas. Dimensiones en mm: 2fach: 158 x 107 x 107 3fach: 230 x 107 x 107 5 elementos, 600mm: 587 x 107 x 107 8fach: 587 x 107 x 107 Producto: Gira Ref. 1195 26 Aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx