Gira F100 blanco RTA 24/5 (2) A conm.2e [0397112] Regulador de temperatura ambiente de 24/5 (2) A~ con conmutador Gira F100 blanco brillante Datos técnicos: Tensión nominal: 24 V CA Corriente nominal - Calentamiento (contacto NC): 10 (4) A - Refrigeración (contacto NA): 5 (2) A Potencia de conexión - Calentamiento (contacto NC): aprox. 240 W - Refrigeración (contacto NA): aprox. 120 W Diferencia de temperatura de conmutación: aprox. 0,5 K Clase energética: I = 1 % Profundidad de montaje: 25 mm Temperatura ambiente: +5 °C hasta +30 °C Notes: - Sólo para fijación con tornillos. - Diseño plano. Producto: Gira Ref. 0397 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx