Gira F100 blanco RTA 24/10 (4) A con.NC InDes + luz pil. [0393112] Regulador de temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contacto NC, interruptor de desconexión y luz piloto Gira F100 blanco brillante Datos técnicos: Tensión nominal: 24 V CA Corriente nominal: 10 (4) A Potencia de conexión: aprox. 240 W Diferencia de temperatura de conmutación: aprox. 0,5 K Reducción nocturna: aprox. 4 K Clase energética: I = 1 % Profundidad de montaje: 25 mm Temperatura ambiente: +5 °C hasta +30 °C Notes: - Sólo para fijación con tornillos. - Diseño plano. Producto: Gira Ref. 0393 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx