Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~


21,26 EUR
Best.-Nr. 0158 00
EAN 4010337158004
VE 10/100
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
  • Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
015800
Dateiformat
RFA
Dateigröße
548 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
015800
Dateiformat
RFA
Dateigröße
15 Kb

Taster
Montageanleitungen

Anschlussbild Wipp-Jalousieschalter/Einsatz Wipptaster für Tastfunktion

Laden
Best.-Nr.
0158 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
21 Kb