SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und Vollplatte für Unterputz-Gerätedose 1fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0783 01
0783 01
21,37 EUR
EAN 4010337783015
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0783 03
0783 03
21,37 EUR
EAN 4010337783039
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0783 27
0783 27
21,37 EUR
EAN 4010337783275
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0783 28
0783 28
23,90 EUR
EAN 4010337783282
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0783 26
0783 26
27,74 EUR
EAN 4010337783268
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0783 005
0783 005
27,74 EUR
EAN 4010337037507
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0783 015
0783 015
27,74 EUR
EAN 4010337081876
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden