Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel


Reinweiß
15,68 EUR
Best.-Nr. 0454 40
EAN 4010337454403
VE 1/5
PS 01

Grau
15,68 EUR
Best.-Nr. 0454 42
EAN 4010337454427
VE 1/5
PS 11

Rot
15,68 EUR
Best.-Nr. 0454 43
EAN 4010337454434
VE 1/5
PS 11

Grün
15,68 EUR
Best.-Nr. 0454 45
EAN 4010337454458
VE 1
PS 11

Blau
15,68 EUR
Best.-Nr. 0454 46
EAN 4010337454465
VE 1/5
PS 11

Schwarz
15,68 EUR
Best.-Nr. 0454 47
EAN 4010337454472
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2022.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste