Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Spannungsversorgung DC 24 V 5 A


REG
185,29 EUR
Bestell-Nr. 0535 00
EAN 4010337535003
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Stabilisiertes und kurzschlussfestes Schaltnetzteil für die Montage auf einer Hutschiene.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundär:
DC 24 V

Nennstrom
sekundär:
5 A

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +50 °C

Schutzklasse:
II

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 6

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Netzteil DC 24 V / 5 A
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0535 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
245 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste