Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel


153,00 EUR
Best.-Nr. 2120 00
EAN 4010337023210
VE 1
PS 66

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Spannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung.

Merkmale

  • Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien.
  • Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte.
  • Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar.
  • Reset-Taster.
  • Kurzschlussfest.
  • Überspannungsfest.
  • Leerlaufsicher.
  • Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.
  • Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung.
  • Zwei typgleiche KNX Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar.

Technische Daten

Nennspannung
AC:
AC 200 bis 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 bis 250 V

Ausgangsspannung
KNX Linie:
DC 28 bis 31 V SELV
Zusätzlicher Ausgang:
DC 30 V

Meldeausgang
Schaltspannung AC:
AC 12 bis 230 V
Schaltspannung DC:
DC 2 bis 30 V
Schaltstrom:
5 mA bis 2 A

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Netzspannung:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Ausgangsstrom:
160 mA

Kurzschlussstrom:
max. 1 A

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
727 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
2.684 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Produktdatenbank

ab ETS4

Laden
Best.-Nr.
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
42 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste