Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0124 201
0124 201
34,39 EUR
EAN 4010337052715
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0124 27
0124 27
34,39 EUR
EAN 4010337029403
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0124 28
0124 28
34,92 EUR
EAN 4010337029427
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0124 26
0124 26
38,04 EUR
EAN 4010337029410
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0124 005
0124 005
38,04 EUR
EAN 4010337037958
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0124 600
0124 600
45,16 EUR
EAN 4010337021230
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
Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads