Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Notrufset Funk System 55


Reinweiß glänzend
578,40 EUR
Best.-Nr. 5914 03
EAN 4010337886600
VE 1
PS 34

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

    Das Set besteht aus:

    • Rufmodul Funk mit roter LED-Signalleuchte (Dauerlicht bei Notruf), integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton).
    • Zugtaster Funk (batteriebetrieben) mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse.
    • Abstelltaster Funk (batteriebetrieben) mit grüner Abstelltaste.
    • Unterputz-Netzteil für das Rufmodul.

    Technische Daten

    Unterputz-Netzteil Rufmodul Funk
    Primär:
    AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA
    Sekundär:
    DC 12 V, 1 A

    Spannungsversorgung Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk:
    DC 3,6 V, 1200 mAh

    Batterien
    Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk:
    1x ½ AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium (14,7 x 25,2 mm)
    UN-Nr.:
    3091
    Rufmodul:
    1x CR2, 3 V, 800 mAh, Lithium (14,5 x 25,6 mm)
    UN-Nr.:
    3091

    Funkfrequenz:
    868,35 MHz

    Reichweite (Freifeld):
    max. 100 m

    Umgebungstemperatur:
    + 5 °C bis + 40 °C

    Montage:
    Gerätedosen 1fach

    Hinweise

    • Die einzelnen Komponenten eines Sets sind funktechnisch so vorkonfiguriert, dass eine Inbetriebnahme mit geringem Aufwand möglich ist.
    • Zur Erweiterung des Notrufsets Funk können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.
    • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
    • Für Wand- und Deckenmontage geeignet.

    Lieferumfang

    • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank


    Datenblatt

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße

    Ausschreibungstexte

    Laden
    Best.-Nr.
    Dateiformat
    TXT
    Dateigröße

    Gira Notrufset Funk
    Bedienungsanleitungen

    Gebrauchsanleitung

    Laden
    Best.-Nr.
    5914 ..
    Dateiformat
    PDF
    Dateigröße
    1.030 Kb

    Stückliste

    0 Artikel
    zur Stückliste