Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

KNX RF Handsender 2fach


Anthrazit
83,64 EUR
Best.-Nr. 5122 00
EAN 4010337017226
VE 1
PS 06

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Mit den KNX RF Handsendern wird die Steuerung "mobil": Von jedem Punkt im Haus kann die gewünschte KNX Funktion bequem per "Fernbedienung" ausgelöst werden. Die KNX RF Handsender senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen).

Merkmale

  • Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion.
  • Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte.
  • Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar.
  • Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Funktion "Schalten"

  • Wippen- oder Tastenfunktion.
  • Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).

Funktion "Dimmen"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS).

Funktion "Jalousie"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM).
  • Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar.

Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100% oder Szenennummer).
  • Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Nennspannung:
DC 3 V

Batterien:
1 x CR 2450N

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
8.055 Kb

KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
5122 00
5124 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
980 Kb

KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Laden
Best.-Nr.
5122 00
5124 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
10.236 Kb

KNX RF Handsender 2fach, 4fach
Produktdatenbank

ab ETS5

Laden
Best.-Nr.
5122 00
5124 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
226 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste