Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 2000 Tronic-Schalteinsatz


50 – 420 W
86,06 EUR
Best.-Nr. 0866 00
EAN 4010337866008
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Elektronischer Schalteinsatz 5405 00

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
Aufsätze zum Schalten

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Unterputz-Einsatz zum Schalten von Glühlampen und Gira Tronic Trafos in 2-Draht-Anschlusstechnik.
  • Begrenzung der Einschaltströme.
  • Nebenstellenbetrieb möglich.

Technische Daten

Leistungsschalter:
Mosfet

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung
Glühlampen:
50 bis 420 W
HV-Halogen:
50 bis 420 W
Gira Tronic-Trafo:
50 bis 420 W

Nebenstellen
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
10

Leitungslänge Nebenstelle:
max. 100 m

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Tronic-Schalt-Einsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0866 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
85 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste