Tronic-Trafo universal kompakte Bauweise 20 – 105 W
20 – 105 W


20 – 105 W
23,64 EUR
Best.-Nr. 0371 00
EAN 4010337371007
VE 1
PS 04

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Dimmbar mit Gira NV-Dimmer (Mindestlast = 50 W), Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer (ab R2).
  • Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf nach Kurzschlussbeseitigung.
  • Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Automatische Leistungsreduzierung bzw. Abschaltung bei weiterer Erwärmung.
  • Automatischer Wiederanlauf nach Abkühlung.
  • Kurzschlussfest.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230/240 V, 50/60 Hz
sekundär:
AC 11,8 V, ca. 40 kHz

Anschlussleistung:
20 bis 105 W

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

Umgebungstemperatur:
max. +45 °C

Hinweise

  • Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24.

Abmessungen in mm

B 105 H 50 T 29

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Tronic-Trafo universal
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0371 00
0378 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
105 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste